??
CAD Model seçimi
K0357.102535
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0357 - Mandrel collets
Bill of material
K0357.102535
BESTKIPP
Order No.
K0357.102535
D
Diameter
35.3 mm
DMIN
diameter min.*
23.0 mm
D1
Diameter
56 h9 mm
D2
Diameter
45.5 mm
D3
for countersunk screw
M 4 mm
H
Height
31.8 mm
H1
Height
25.4 mm
H2
Height
20.6 mm
H3
Height
21.0 mm
DREHMOMENT
Max. tightening torque
150.0 Nm
SPANNKRAFT
Clamping force max. kN
26.3 kN
D4
Taperedhead bolt
M 12
SW
Taperedhead bolt
10.0
GEW
Approx. weight
0.3235 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245020850
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Öngörünüm
3D
Boyut
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions